Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3060 + 23060K - SNR

SNCD3060 + 23060K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter280 mm
a - Housing length790 mm
b - Housing foot width280 mm
c - Housing foot height105 mm
g - Bearing seat width168 mm
h - Bearing center height280 mm
h1 - Housing height551 mm
l - Housing mid width320 mm
l1 - Width over TS330 mm
l2 - Width over TA412 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)670 mm
m1 - Distance punches dowel pins740 mm
n - Mounting hole distance (width)160 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
D - Bearing seat diameter460 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center133,5 mm
W - Bearing distance16 mm
Peso do corpo240 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa8500 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1750 N-m
Parafusos de conexãoM30x220
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM24
Carga limite a 120°1300 kN
Carga limite a 150°750 kN
Carga limite a 180°650 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°7200 kN
Breaking loads P 55°9000 kN
Breaking loads P 90°4300 kN
Breaking loads P 120°3200 kN
Breaking loads P 150°2800 kN
Breaking loads P 180°3600 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3060
Rolamento23060K
Bucha de apertoH3060
Anéis de fixação2 x FR460x25x12
Labyrinth sealing TSTS-60
Taconite Sealing TATA-60
End cover TETE-60