Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3076R + 23076 - SNR

SNCD3076R + 23076

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter380 mm
d1 - Shaft diameter outlet large400 mm
a - Housing length950 mm
b - Housing foot width360 mm
c - Housing foot height120 mm
g - Bearing seat width180 mm
h - Bearing center height340 mm
h1 - Housing height675 mm
l - Housing mid width400 mm
l1 - Width over TS410 mm
l2 - Width over TA492 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)810 mm
m1 - Distance punches dowel pins880 mm
n - Mounting hole distance (width)220 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
D - Bearing seat diameter560 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center165,75 mm
W - Bearing distance24 mm
Peso do corpo435 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa17700 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1750 N-m
Parafusos de conexãoM36x250
Torque recomendado para os parafusos de conexão1520 N-m
Parafuso(s) olhoM30
Carga limite a 120°1800 kN
Carga limite a 150°1040 kN
Carga limite a 180°900 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°10800 kN
Breaking loads P 55°13500 kN
Breaking loads P 90°6400 kN
Breaking loads P 120°4600 kN
Breaking loads P 150°4100 kN
Breaking loads P 180°5400 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3076R
Rolamento23076
Anéis de fixação2 x FR560x22,5x10
Labyrinth sealing TSTS-84
Taconite Sealing TATA-84
End cover TETE-84