Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3092 + 23092K - SNR

SNCD3092 + 23092K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter430 mm
a - Housing length1170 mm
b - Housing foot width420 mm
c - Housing foot height130 mm
g - Bearing seat width224 mm
h - Bearing center height410 mm
h1 - Housing height810 mm
l - Housing mid width460 mm
l1 - Width over TS469 mm
l2 - Width over TA551 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)1000 mm
m1 - Distance punches dowel pins1070 mm
n - Mounting hole distance (width)260 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)60 mm
D - Bearing seat diameter680 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center208 mm
W - Bearing distance35 mm
Peso do corpo744 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa31000 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2800 N-m
Parafusos de conexãoM42x280
Torque recomendado para os parafusos de conexão2430 N-m
Parafuso(s) olhoM42
Carga limite a 120°2300 kN
Carga limite a 150°1330 kN
Carga limite a 180°1150 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°12160 kN
Breaking loads P 55°15360 kN
Breaking loads P 90°7360 kN
Breaking loads P 120°5400 kN
Breaking loads P 150°4800 kN
Breaking loads P 180°6080 kN
Breaking loads axial P a3840 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento23092K
Bucha de apertoH3092H
Anéis de fixação2 x FR680x30.5x15
Labyrinth sealing TSTS-92
Taconite Sealing TATA-92
End cover TETE-92