• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3134 + 23134K - SNR

SNCD3134 + 23134K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter150 mm
a - Housing length510 mm
b - Housing foot width180 mm
c - Housing foot height70 mm
g - Bearing seat width108 mm
h - Bearing center height170 mm
h1 - Housing height333 mm
l - Housing mid width230 mm
l1 - Width over TS240 mm
l2 - Width over TA302 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)430 mm
m1 - Distance punches dowel pins470 mm
n - Mounting hole distance (width)100 mm
u - Mounting hole (width)28 mm
v - Mounting hole (length)34 mm
D - Bearing seat diameter280 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center90 mm
W - Bearing distance14 mm
Peso do corpo73 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa2100 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação500 N-m
Parafusos de conexãoM24x140
Torque recomendado para os parafusos de conexão440 N-m
Parafuso(s) olhoM16
Carga limite a 120°800 kN
Carga limite a 150°460 kN
Carga limite a 180°400 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°3060 kN
Breaking loads P 55°3780 kN
Breaking loads P 90°1800 kN
Breaking loads P 120°1360 kN
Breaking loads P 150°1220 kN
Breaking loads P 180°1530 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3134
Rolamento23134K
Bucha de apertoH3134
Anéis de fixação2 x FR280x10x10
Labyrinth sealing TSTS-34
Taconite Sealing TATA-34
End cover TETE-34