Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3136 + 23136K - SNR

SNCD3136 + 23136K

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter160 mm
a - Housing length530 mm
b - Housing foot width190 mm
c - Housing foot height75 mm
g - Bearing seat width116 mm
h - Bearing center height180 mm
h1 - Housing height353 mm
l - Housing mid width240 mm
l1 - Width over TS250 mm
l2 - Width over TA317 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)450 mm
m1 - Distance punches dowel pins490 mm
n - Mounting hole distance (width)110 mm
u - Mounting hole (width)28 mm
v - Mounting hole (length)34 mm
D - Bearing seat diameter300 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center95,5 mm
W - Bearing distance15 mm
Peso do corpo83 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa2600 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação500 N-m
Parafusos de conexãoM24x150
Torque recomendado para os parafusos de conexão440 N-m
Parafuso(s) olhoM16
Carga limite a 120°800 kN
Carga limite a 150°460 kN
Carga limite a 180°400 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°3420 kN
Breaking loads P 55°4320 kN
Breaking loads P 90°2070 kN
Breaking loads P 120°1530 kN
Breaking loads P 150°1360 kN
Breaking loads P 180°1710 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3136
Rolamento23136K
Bucha de apertoH3136
Anéis de fixação2 x FR300x10x10
Labyrinth sealing TSTS-36
Taconite Sealing TATA-36
End cover TETE-36