Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 220 mm |
| a - Housing length | 700 mm |
| b - Housing foot width | 260 mm |
| c - Housing foot height | 95 mm |
| g - Bearing seat width | 148 mm |
| h - Bearing center height | 240 mm |
| h1 - Housing height | 474 mm |
| l - Housing mid width | 310 mm |
| l1 - Width over TS | 315 mm |
| l2 - Width over TA | 404 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 600 mm |
| m1 - Distance punches dowel pins | 650 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 150 mm |
| u - Mounting hole (width) | 35 mm |
| v - Mounting hole (length) | 42 mm |
| D - Bearing seat diameter | 400 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 121 mm |
| W - Bearing distance | 12 mm |
| Peso do corpo | 183 kg |
| Material of Housing | ductile cast |
| Quantidade inicial de graxa | 6200 cm³ |
| PARAFUSOS | |
|---|---|
| G - Parafusos de fixação | M30 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1005 N-m |
| Parafusos de conexão | M30x180 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 870 N-m |
| Parafuso(s) olho | M24 |
| Carga limite a 120° | 1300 kN |
| Carga limite a 150° | 750 kN |
| Carga limite a 180° | 650 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | |
|---|---|
| Breaking loads P 0° | 6100 kN |
| Breaking loads P 55° | 7500 kN |
| Breaking loads P 90° | 3600 kN |
| Breaking loads P 120° | 2700 kN |
| Breaking loads P 150° | 2500 kN |
| Breaking loads P 180° | 3000 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
|---|---|
| Designation of housing | SNCD3148 |
| Rolamento | 23148K |
| Bucha de aperto | H3148 |
| Anéis de fixação | 2 x FR400x10x10 |
| Labyrinth sealing TS | TS-48 |
| Taconite Sealing TA | TA-48 |
| End cover TE | TE-48 |