Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 300 mm |
| a - Housing length | 880 mm |
| b - Housing foot width | 330 mm |
| c - Housing foot height | 115 mm |
| g - Bearing seat width | 196 mm |
| h - Bearing center height | 320 mm |
| h1 - Housing height | 631 mm |
| l - Housing mid width | 370 mm |
| l1 - Width over TS | 380 mm |
| l2 - Width over TA | 462 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 750 mm |
| m1 - Distance punches dowel pins | 820 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 200 mm |
| u - Mounting hole (width) | 42 mm |
| v - Mounting hole (length) | 50 mm |
| D - Bearing seat diameter | 540 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 165 mm |
| W - Bearing distance | 23 mm |
| Peso do corpo | 348 kg |
| Material of Housing | ductile cast |
| Quantidade inicial de graxa | 12600 cm³ |

| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M36 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1750 N-m |
| Parafusos de conexão | M30x240 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 870 N-m |
| Parafuso(s) olho | M30 |
| Carga limite a 120° | 1300 kN |
| Carga limite a 150° | 750 kN |
| Carga limite a 180° | 650 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 9700 kN |
| Breaking loads P 55° | 12600 kN |
| Breaking loads P 90° | 6100 kN |
| Breaking loads P 120° | 4500 kN |
| Breaking loads P 150° | 3900 kN |
| Breaking loads P 180° | 5000 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Designation of housing | SNCD3164 |
| Rolamento | 23164K |
| Bucha de aperto | H3164 |
| Anéis de fixação | 2 x FR540x10x10 |
| Labyrinth sealing TS | TS-64 |
| Taconite Sealing TA | TA-64 |
| End cover TE | TE-64 |