Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3164R + 23164 - SNR

SNCD3164R + 23164

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter320 mm
d1 - Shaft diameter outlet large340 mm
a - Housing length880 mm
b - Housing foot width330 mm
c - Housing foot height115 mm
g - Bearing seat width196 mm
h - Bearing center height320 mm
h1 - Housing height631 mm
l - Housing mid width370 mm
l1 - Width over TS380 mm
l2 - Width over TA462 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)750 mm
m1 - Distance punches dowel pins820 mm
n - Mounting hole distance (width)200 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
D - Bearing seat diameter540 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center165 mm
W - Bearing distance23 mm
Peso do corpo336 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa12600 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1750 N-m
Parafusos de conexãoM30x240
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM30
Carga limite a 120°1300 kN
Carga limite a 150°750 kN
Carga limite a 180°650 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°9700 kN
Breaking loads P 55°12600 kN
Breaking loads P 90°6100 kN
Breaking loads P 120°4500 kN
Breaking loads P 150°3900 kN
Breaking loads P 180°5000 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3164R
Rolamento23164
Anéis de fixação2 x FR540x10x10
Labyrinth sealing TSTS-72
Taconite Sealing TATA-72
End cover TETE-72