Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 85 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 95 mm |
| D1 - Fixation holes MH1 | 26 mm |
| D2 - Fixation holes MH2 | 18 mm |
| a - Housing length | 380 mm |
| b - Housing foot width | 110 mm |
| c - Housing foot height | 40 mm |
| g - Bearing seat width | 70 mm |
| h - Bearing center height | 112 mm |
| h1 - Housing height | 215 mm |
| l - Housing mid width | 160 mm |
| l1 - Width over TS | 174 mm |
| l2 - Width over TA | 238 mm |
| l3 - Width over V-ring | 187 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 320 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 300 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 66 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 348 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 78 mm |
| D - Bearing seat diameter | 180 mm |
| B - Width RDC | 18 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 900 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 250 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 317 DS |
| Selo LA | SC 317 LA |
| Selo FS | SC 317 FSS |
| Selo TA | SC 317 TA |
| Selo SV | SC 317 SV |
| Tampa final EC | SC520-617EC |
| Opção de anel em V | V95A |
| PARAFUSOS | | Parafusos de conexão | M24x100 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 500 N-m |
| Carga limite a 120° | 360 kN |
| Carga limite a 150° | 210 kN |
| Carga limite a 180° | 180 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 1350 kN |
| Breaking loads P 55° | 1134 kN |
| Breaking loads P 90° | 675 kN |
| Breaking loads P 120° | 504 kN |
| Breaking loads P 150° | 450 kN |
| Breaking loads P 180° | 576 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC317 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1317 |
| Anel de fixação (x2) | FR180x14,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2317 |
| Anel de fixação (x2) | FR180x5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21317 |
| Anel de fixação (x2) | FR180x14,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 22317 |
| Anel de fixação (x2) | FR180x5x6 |