Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 360 mm |
a - Housing length | 1040 mm |
b - Housing foot width | 360 mm |
c - Housing foot height | 120 mm |
g - Bearing seat width | 214 mm |
h - Bearing center height | 360 mm |
h1 - Housing height | 715 mm |
l - Housing mid width | 400 mm |
l1 - Width over TS | 410 mm |
l2 - Width over TA | 491 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 870 mm |
m1 - Distance punches dowel pins | 960 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 220 mm |
u - Mounting hole (width) | 42 mm |
v - Mounting hole (length) | 50 mm |
D - Bearing seat diameter | 620 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 191 mm |
W - Bearing distance | 30 mm |
Peso do corpo | 480 kg |
Material of Housing | ductile cast |
Quantidade inicial de graxa | 19200 cm³ |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M36 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1750 N-m |
Parafusos de conexão | M36x250 |
Torque recomendado para os parafusos de conexão | 1520 N-m |
Parafuso(s) olho | M36 |
Carga limite a 120° | 1800 kN |
Carga limite a 150° | 1040 kN |
Carga limite a 180° | 900 kN |
QUEBRA DE CARGAS | |
---|---|
Breaking loads P 0° | 10900 kN |
Breaking loads P 55° | 14400 kN |
Breaking loads P 90° | 7000 kN |
Breaking loads P 120° | 5200 kN |
Breaking loads P 150° | 4500 kN |
Breaking loads P 180° | 5700 kN |
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
---|---|
Designation of housing | SNCD3176 |
Rolamento | 23176K |
Bucha de aperto | H3176 |
Anéis de fixação | 2 x FR620x10x15 |
Labyrinth sealing TS | TS-76 |
Taconite Sealing TA | TA-76 |
End cover TE | TE-76 |