Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3180R + 23180 - SNR

SNCD3180R + 23180

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter400 mm
d1 - Shaft diameter outlet large430 mm
a - Housing length1120 mm
b - Housing foot width390 mm
c - Housing foot height125 mm
g - Bearing seat width220 mm
h - Bearing center height380 mm
h1 - Housing height775 mm
l - Housing mid width430 mm
l1 - Width over TS440 mm
l2 - Width over TA521 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)950 mm
m1 - Distance punches dowel pins1020 mm
n - Mounting hole distance (width)240 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)60 mm
D - Bearing seat diameter650 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center202,5 mm
W - Bearing distance30 mm
Peso do corpo585 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa24500 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2800 N-m
Parafusos de conexãoM36x250
Torque recomendado para os parafusos de conexão1520 N-m
Parafuso(s) olhoM42
Carga limite a 120°1800 kN
Carga limite a 150°1040 kN
Carga limite a 180°900 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°12600 kN
Breaking loads P 55°15600 kN
Breaking loads P 90°7500 kN
Breaking loads P 120°5500 kN
Breaking loads P 150°4800 kN
Breaking loads P 180°6300 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3180R
Rolamento23180
Anéis de fixação2 x FR650x10x15
Labyrinth sealing TSTS-92
Taconite Sealing TATA-92
End cover TETE-92