Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Mancais bipartidos SNC (D)
SNCD320 - SNR
Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
SNCD524-620-
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Shaft diameter
100 mm
d1 - Shaft diameter outlet large
115 mm
D1 - Fixation holes MH1
26 mm
D2 - Fixation holes MH2
18 mm
a - Housing length
410 mm
b - Housing foot width
120 mm
c - Housing foot height
45 mm
g - Bearing seat width
86 mm
h - Bearing center height
140 mm
h1 - Housing height
271 mm
l - Housing mid width
185 mm
l1 - Width over TS
200 mm
l2 - Width over TA
256 mm
l3 - Width over V-ring
216
m - Mounting hole/punches distance (length)
350 mm
m1 - Distance punches (additional holes)
330 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)