Mancais bipartidos SNC (D)

SNCD524 - SNR

SNCD524

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNCD524-620-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter110 mm
D1 - Fixation holes MH126 mm
D2 - Fixation holes MH218 mm
a - Housing length410 mm
b - Housing foot width120 mm
c - Housing foot height45 mm
g - Bearing seat width86 mm
h - Bearing center height140 mm
h1 - Housing height271 mm
l - Housing mid width185 mm
l1 - Width over TS199 mm
l2 - Width over TA256 mm
l3 - Width over V-ring216
m - Mounting hole/punches distance (length)350 mm
m1 - Distance punches (additional holes)330 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)74 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)378 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)88 mm
D - Bearing seat diameter215 mm
z - RDC/bearing distance4 mm
Quantidade inicial de graxa1400 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins282 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 524 DS
Selo LASC 524 LA
Selo FSSC 524 FSS
Selo TASC 524 TA
Selo SVSC 524 SV
Tampa final ECSC524-620EC
Opção de anel em VV110A
PARAFUSOS
Parafusos de conexãoM24x130
Torque recomendado para os parafusos de conexão500 N-m
Carga limite a 120°360 kN
Carga limite a 150°210 kN
Carga limite a 180°180 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°1710 kN
Breaking loads P 55°1440 kN
Breaking loads P 90°855 kN
Breaking loads P 120°639 kN
Breaking loads P 150°576 kN
Breaking loads P 180°756 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC524
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento22224K
Bucha de apertoH 3124
Anel de fixação (x2)FR215x14x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento23224K
Bucha de apertoH 2324
Anel de fixação (x2)FR215x5x6