Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 115 mm |
| D1 - Fixation holes MH1 | 28 mm |
| D2 - Fixation holes MH2 | 22 mm |
| a - Housing length | 445 mm |
| b - Housing foot width | 130 mm |
| c - Housing foot height | 50 mm |
| g - Bearing seat width | 90 mm |
| h - Bearing center height | 150 mm |
| h1 - Housing height | 290 mm |
| l - Housing mid width | 190 mm |
| l1 - Width over TS | 207 mm |
| l2 - Width over TA | 269 mm |
| l3 - Width over V-ring | 221 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 380 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 370 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 80 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 414 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 92 mm |
| D - Bearing seat diameter | 230 mm |
| z - RDC/bearing distance | 4 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 1600 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 8 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 302 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 526 DS |
| Selo LA | SC 526 LA |
| Selo FS | SC 526 FSS |
| Selo TA | SC 526 TA |
| Selo SV | SC 526 SV |
| Tampa final EC | SC226-526EC |
| Opção de anel em V | V120A |
| PARAFUSOS | | Parafusos de conexão | M24x130 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 500 N-m |
| Carga limite a 120° | 360 kN |
| Carga limite a 150° | 210 kN |
| Carga limite a 180° | 180 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 1908 kN |
| Breaking loads P 55° | 1620 kN |
| Breaking loads P 90° | 972 kN |
| Breaking loads P 120° | 738 kN |
| Breaking loads P 150° | 648 kN |
| Breaking loads P 180° | 810 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC526 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 22226K |
| Bucha de aperto | H 3126 |
| Anel de fixação (x2) | FR230x13x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 23226K |
| Bucha de aperto | H 2326 |
| Anel de fixação (x2) | FR230x5x6 |