Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 90 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 95 mm |
| d3 - Thread on shaft | M90x2 |
| a - Housing length | 410 mm |
| b - Housing foot width | 150 mm |
| c - Housing foot height | 48 mm |
| g - Distance large shaft shoulder to bearing center | 61 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 40 mm |
| h - Bearing center height | 135 mm |
| h1 - Housing height | 245 mm |
| l - Housing mid width | 160 mm |
| l1 - Housing width over covers | 229 mm |
| l2 - Floating bearing displacement (x2) | 10 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 340 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 80 mm |
| u - Mounting hole (width) | 25 mm |
| v - Mounting hole (length) | 35 mm |
| r - Max shaft shoulder radius | 1 mm |
| D - Bearing seat diameter | 160 mm |
| Nível de óleo | 45-60 mm |
| Quantidade de óleo | 1500 cm³ |
| Peso | 47 kg |
| Material of Housing | grey cast |

| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Rolamento | 22218 |
| Porca | KM 18 |
| Anilha de pressão | MB 18 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | | Tiras de feltro (opcional) | 9x7,5x370 |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 260 N-m |
| Parafusos de conexão | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 130 N-m |
| Parafuso(s) olho | M12 |