Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE218DCAF - SNR

SNOE218DCAF

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Shaft diameter outlet large95 mm
d3 - Thread on shaftM90x2
a - Housing length410 mm
b - Housing foot width150 mm
c - Housing foot height48 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center61 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center40 mm
h - Bearing center height135 mm
h1 - Housing height245 mm
l - Housing mid width160 mm
l1 - Housing width over covers229 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)0 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)340 mm
n - Mounting hole distance (width)80 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
v - Mounting hole (length)35 mm
r - Max shaft shoulder radius1 mm
D - Bearing seat diameter160 mm
Nível de óleo45-60 mm
Quantidade de óleo1500 cm³
Peso47 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22218
PorcaKM 18
Anilha de pressãoMB 18
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x370
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação260 N-m
Parafusos de conexãoM16
Torque recomendado para os parafusos de conexão130 N-m
Parafuso(s) olhoM12