Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Mancais com lubrificação a óleo SNOE
SNOE218DCBF - SNR
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Shaft diameter
90 mm
d1 - Shaft diameter outlet large
95 mm
d2 - Shaft diameter outlet small
87 mm
d3 - Thread on shaft
M90x2
a - Housing length
410 mm
b - Housing foot width
150 mm
c - Housing foot height
48 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center
61 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center