Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 100 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 110 mm |
| d3 - Thread on shaft | M100x2 |
| a - Housing length | 490 mm |
| b - Housing foot width | 160 mm |
| c - Housing foot height | 50 mm |
| g - Distance large shaft shoulder to bearing center | 60 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 45 mm |
| h - Bearing center height | 150 mm |
| h1 - Housing height | 270 mm |
| l - Housing mid width | 170 mm |
| l1 - Housing width over covers | 253 mm |
| l2 - Floating bearing displacement (x2) | 13 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 400 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 80 mm |
| u - Mounting hole (width) | 30 mm |
| v - Mounting hole (length) | 45 mm |
| r - Max shaft shoulder radius | 2,5 mm |
| D - Bearing seat diameter | 180 mm |
| Nível de óleo | 55-65 mm |
| Quantidade de óleo | 1700 cm³ |
| Peso | 58 kg |
| Material of Housing | grey cast |

| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Rolamento | 22220 |
| Porca | KM 20 |
| Anilha de pressão | MB 20 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | | Tiras de feltro (opcional) | 9x7,5x428 |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 440 N-m |
| Parafusos de conexão | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 260 N-m |
| Parafuso(s) olho | M16 |