Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 110 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 116 mm |
| d2 - Shaft diameter outlet small | 107 mm |
| d3 - Thread on shaft | M110x2 |
| a - Housing length | 510 mm |
| b - Housing foot width | 165 mm |
| c - Housing foot height | 50 mm |
| g - Distance large shaft shoulder to bearing center | 70 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 49 mm |
| h - Bearing center height | 165 mm |
| h1 - Housing height | 300 mm |
| l - Housing mid width | 175 mm |
| l1 - Housing width over covers | 260 mm |
| l2 - Floating bearing displacement (x2) | 0 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 420 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 80 mm |
| u - Mounting hole (width) | 28 mm |
| v - Mounting hole (length) | 45 mm |
| r - Max shaft shoulder radius | 1,6 mm |
| D - Bearing seat diameter | 200 mm |
| Nível de óleo | 50-70 mm |
| Quantidade de óleo | 2100 cm³ |
| Peso | 72 kg |
| Material of Housing | grey cast |

| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Rolamento | 22222 |
| Porca | KM 22 |
| Anilha de pressão | MB 22 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | | Tiras de feltro (opcional) | 9x7,5x451 |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 440 N-m |
| Parafusos de conexão | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 260 N-m |
| Parafuso(s) olho | M16 |