Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE222DCBF - SNR

SNOE222DCBF

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter110 mm
d1 - Shaft diameter outlet large116 mm
d2 - Shaft diameter outlet small107 mm
d3 - Thread on shaftM110x2
a - Housing length510 mm
b - Housing foot width165 mm
c - Housing foot height50 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center70 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center49 mm
h - Bearing center height165 mm
h1 - Housing height300 mm
l - Housing mid width175 mm
l1 - Housing width over covers260 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)0 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)420 mm
n - Mounting hole distance (width)80 mm
u - Mounting hole (width)28 mm
v - Mounting hole (length)45 mm
r - Max shaft shoulder radius1,6 mm
D - Bearing seat diameter200 mm
Nível de óleo50-70 mm
Quantidade de óleo2100 cm³
Peso72 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22222
PorcaKM 22
Anilha de pressãoMB 22
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x451
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação440 N-m
Parafusos de conexãoM20
Torque recomendado para os parafusos de conexão260 N-m
Parafuso(s) olhoM16