Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE224CAF - SNR

SNOE224CAF

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter120 mm
d1 - Shaft diameter outlet large126 mm
d3 - Thread on shaftM120x2
a - Housing length550 mm
b - Housing foot width165 mm
c - Housing foot height55 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center72 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center52 mm
h - Bearing center height175 mm
h1 - Housing height320 mm
l - Housing mid width175 mm
l1 - Housing width over covers258 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)0 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)440 mm
n - Mounting hole distance (width)80 mm
u - Mounting hole (width)36 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
r - Max shaft shoulder radius1,6 mm
D - Bearing seat diameter215 mm
Nível de óleo50-70 mm
Quantidade de óleo2300 cm³
Peso77 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22224
PorcaKM 24
Anilha de pressãoMB 24
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x490
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM30
Torque recomendado para os parafusos de fixação870 N-m
Parafusos de conexãoM20
Torque recomendado para os parafusos de conexão260 N-m
Parafuso(s) olhoM16