• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE224CBL - SNR

SNOE224CBL

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter120 mm
d1 - Shaft diameter outlet large126 mm
d2 - Shaft diameter outlet small117 mm
d3 - Thread on shaftM120x2
a - Housing length550 mm
b - Housing foot width165 mm
c - Housing foot height55 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center72 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center52 mm
h - Bearing center height175 mm
h1 - Housing height320 mm
l - Housing mid width175 mm
l1 - Housing width over covers258 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)13 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)440 mm
n - Mounting hole distance (width)80 mm
u - Mounting hole (width)36 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
r - Max shaft shoulder radius1,6 mm
D - Bearing seat diameter215 mm
Nível de óleo50-70 mm
Quantidade de óleo2300 cm³
Peso77 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22224
PorcaKM 24
Anilha de pressãoMB 24
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x490
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM30
Torque recomendado para os parafusos de fixação870 N-m
Parafusos de conexãoM20
Torque recomendado para os parafusos de conexão260 N-m
Parafuso(s) olhoM16