Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 140 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 150 mm |
| d3 - Thread on shaft | M140x2 |
| a - Housing length | 570 mm |
| b - Housing foot width | 175 mm |
| c - Housing foot height | 65 mm |
| g - Distance large shaft shoulder to bearing center | 73 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 58 mm |
| h - Bearing center height | 190 mm |
| h1 - Housing height | 355 mm |
| l - Housing mid width | 180 mm |
| l1 - Housing width over covers | 269 mm |
| l2 - Floating bearing displacement (x2) | 15 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 460 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 100 mm |
| u - Mounting hole (width) | 36 mm |
| v - Mounting hole (length) | 50 mm |
| r - Max shaft shoulder radius | 2,5 mm |
| D - Bearing seat diameter | 250 mm |
| Nível de óleo | 55-70 mm |
| Quantidade de óleo | 3700 cm³ |
| Peso | 113 kg |
| Material of Housing | ductile cast |

| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Rolamento | 22228 |
| Porca | KM 28 |
| Anilha de pressão | MB 28 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | | Tiras de feltro (opcional) | 9x7,5x584 |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M30 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 870 N-m |
| Parafusos de conexão | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 260 N-m |
| Parafuso(s) olho | M16 |