Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE230DCAL - SNR

SNOE230DCAL

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter150 mm
d1 - Shaft diameter outlet large156 mm
d3 - Thread on shaftM150x2
a - Housing length660 mm
b - Housing foot width190 mm
c - Housing foot height70 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center82 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center64 mm
h - Bearing center height220 mm
h1 - Housing height400 mm
l - Housing mid width200 mm
l1 - Housing width over covers283 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)14 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)530 mm
n - Mounting hole distance (width)100 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)60 mm
r - Max shaft shoulder radius1,6 mm
D - Bearing seat diameter270 mm
Nível de óleo65-90 mm
Quantidade de óleo4200 cm³
Peso120 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22230
PorcaKM 30
Anilha de pressãoMB 30
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x607
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1520 N-m
Parafusos de conexãoM24
Torque recomendado para os parafusos de conexão440 N-m
Parafuso(s) olhoM20