Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo
Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 160 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 170 mm |
| d3 - Thread on shaft | M160x3 |
| a - Housing length | 660 mm |
| b - Housing foot width | 200 mm |
| c - Housing foot height | 70 mm |
| g - Distance large shaft shoulder to bearing center | 80 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 70 mm |
| h - Bearing center height | 220 mm |
| h1 - Housing height | 400 mm |
| l - Housing mid width | 210 mm |
| l1 - Housing width over covers | 298 mm |
| l2 - Floating bearing displacement (x2) | 0 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 530 mm |
| n - Mounting hole distance (width) | 110 mm |
| u - Mounting hole (width) | 42 mm |
| v - Mounting hole (length) | 60 mm |
| r - Max shaft shoulder radius | 2,5 mm |
| D - Bearing seat diameter | 290 mm |
| Nível de óleo | 60-80 mm |
| Quantidade de óleo | 4700 cm³ |
| Peso | 125 kg |
| Material of Housing | grey cast |

| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Rolamento | 22232 |
| Porca | KM 32 |
| Anilha de pressão | MB 32 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO | | Tiras de feltro (opcional) | 9x7,5x662 |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M36 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1520 N-m |
| Parafusos de conexão | M24 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 440 N-m |
| Parafuso(s) olho | M20 |