Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE236-2DCBF - SNR

SNOE236-2DCBF

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter180 mm
d1 - Shaft diameter outlet large190 mm
d2 - Shaft diameter outlet small175 mm
d3 - Thread on shaftM180x3
a - Housing length710 mm
b - Housing foot width200 mm
c - Housing foot height85 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center90 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center75 mm
h - Bearing center height260 mm
h1 - Housing height465 mm
l - Housing mid width210 mm
l1 - Housing width over covers310 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)0 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)580 mm
n - Mounting hole distance (width)110 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)60 mm
r - Max shaft shoulder radius2,5 mm
D - Bearing seat diameter320 mm
Nível de óleo75-110 mm
Quantidade de óleo5200 cm³
Peso180 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22236
PorcaKM 36
Anilha de pressãoMB 36
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x740
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1520 N-m
Parafusos de conexãoM24
Torque recomendado para os parafusos de conexão440 N-m
Parafuso(s) olhoM20