Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE238-2DCBL - SNR

SNOE238-2DCBL

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter190 mm
d1 - Shaft diameter outlet large196 mm
d2 - Shaft diameter outlet small185 mm
d3 - Thread on shaftM190x3
a - Housing length820 mm
b - Housing foot width240 mm
c - Housing foot height90 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center95 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center81 mm
h - Bearing center height270 mm
h1 - Housing height485 mm
l - Housing mid width250 mm
l1 - Housing width over covers359 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)15 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)670 mm
n - Mounting hole distance (width)130 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)70 mm
r - Max shaft shoulder radius1,6 mm
D - Bearing seat diameter340 mm
Nível de óleo70-100 mm
Quantidade de óleo6500 cm³
Peso256 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22238
PorcaKM 38
Anilha de pressãoMB 38
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x763
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2040 N-m
Parafusos de conexãoM30
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM20