Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE240-2DCBL - SNR

SNOE240-2DCBL

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter200 mm
d1 - Shaft diameter outlet large210 mm
d2 - Shaft diameter outlet small195 mm
d3 - Thread on shaftM200x3
a - Housing length830 mm
b - Housing foot width240 mm
c - Housing foot height90 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center99 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center82 mm
h - Bearing center height280 mm
h1 - Housing height510 mm
l - Housing mid width260 mm
l1 - Housing width over covers356 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)17 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)670 mm
n - Mounting hole distance (width)130 mm
u - Mounting hole (width)48 mm
v - Mounting hole (length)70 mm
r - Max shaft shoulder radius2,5 mm
D - Bearing seat diameter360 mm
Nível de óleo75-100 mm
Quantidade de óleo6300 cm³
Peso317 kg
Material of Housingductile cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22240
PorcaKM 40
Anilha de pressãoMB 40
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)11x14x818
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM42
Torque recomendado para os parafusos de fixação2040 N-m
Parafusos de conexãoM30
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM20