Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE314AL - SNR

SNOE314AL

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter70 mm
d1 - Shaft diameter outlet large75 mm
d3 - Thread on shaftM70x2
a - Housing length410 mm
b - Housing foot width150 mm
c - Housing foot height48 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center62 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center41 mm
h - Bearing center height135 mm
h1 - Housing height240 mm
l - Housing mid width160 mm
l1 - Housing width over covers225 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)10 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)340 mm
n - Mounting hole distance (width)80 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
v - Mounting hole (length)35 mm
r - Max shaft shoulder radius1 mm
D - Bearing seat diameter150 mm
Nível de óleo50-65 mm
Quantidade de óleo1400 cm³
Peso45 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22314
PorcaKM 14
Anilha de pressãoMB 14
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x350
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação260 N-m
Parafusos de conexãoM16
Torque recomendado para os parafusos de conexão130 N-m
Parafuso(s) olhoM12