Mancais com lubrificação a óleo SNOE

SNOE314BF - SNR

SNOE314BF

Corpo-pedestal bipartido para rolamentos de rolos esféricos com orifício cilíndrico, feito de fundido acinzentado, para lubrificação com óleo

Mancais de base bipartidos feitos em ferro fundido cinza ou dúctil, para eixo passante ou ponta de eixo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter70 mm
d2 - Shaft diameter outlet small67 mm
d3 - Thread on shaftM70x2
a - Housing length410 mm
b - Housing foot width150 mm
c - Housing foot height48 mm
g - Distance large shaft shoulder to bearing center62 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center41 mm
h - Bearing center height135 mm
h1 - Housing height240 mm
l - Housing mid width160 mm
l1 - Housing width over covers225 mm
l2 - Floating bearing displacement (x2)0 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)340 mm
n - Mounting hole distance (width)80 mm
u - Mounting hole (width)25 mm
v - Mounting hole (length)35 mm
r - Max shaft shoulder radius1 mm
D - Bearing seat diameter150 mm
Nível de óleo50-65 mm
Quantidade de óleo1400 cm³
Peso45 kg
Material of Housinggrey cast
undefined
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Rolamento22314
PorcaKM 14
Anilha de pressãoMB 14
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO
Tiras de feltro (opcional)9x7,5x350
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação260 N-m
Parafusos de conexãoM16
Torque recomendado para os parafusos de conexão130 N-m
Parafuso(s) olhoM12