• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

SSN203LL/LP09 - NTN

SSN203LL/LP09

Série SENTINEL: Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável, com gaiola de aço inoxidável prensado, vedação reforçada de aço inoxidável em ambos os lados, lubrificação sólida para uso alimentar "Spot Pack" SOLID GREASE.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,12 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7,35 kN
C0 - Capacidade de carga estática4,8 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Mechanical Limit Speed5800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-10 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR22 mm
Da max - Max shoulder diameter OR35 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image