• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

SSN204LL/LP09 - NTN

SSN204LL/LP09

Série SENTINEL: Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável, com gaiola de aço inoxidável prensado, vedação reforçada de aço inoxidável em ambos os lados, lubrificação sólida para uso alimentar "Spot Pack" SOLID GREASE.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,11 kg
Material dos anéisAcier Inoxydable
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica9,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,65 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Mechanical Limit Speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-10 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR26,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR41 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image