• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

SSN208LL/LP09 - NTN

SSN208LL/LP09

Série SENTINEL: Rolamento rígido de esferas em aço inoxidável, com gaiola de aço inoxidável prensado, vedação reforçada de aço inoxidável em ambos os lados, lubrificação sólida para uso alimentar "Spot Pack" SOLID GREASE.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,37 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica22,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática17,8 kN
f0 - Coefficient14
N lim - Mechanical Limit Speed2500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-10 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR50 mm
Da max - Max shoulder diameter OR69,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image