Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 31 mm C - Width of Outer Ring 17 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 3,7 mm d - Shaft diameter 15 mm D - Outer diameter of OR 47 mm G - Set screw size M6x1 m - Distance to set screw 5 mm r - Radius Inner Ring 0.5 S - Distance front side/bearing centre 12,7 mm f0 - Factor 13.2 SW - Wrench size 3 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 12,8 kN C0 - Static load rating 6,6 kN Operating temperature min. -20 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,19 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 3,9 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,063 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,937 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,037 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,383 Hz