Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos insertos

SUC206-19LSA - SNR

SUC206-19LSA

Série SENTINEL (dimensões em polegadas): Rolamento inserto de esferas em aço inoxidável, anel externo esférico com esfera anti-rotação, fixação por parafusos, vedações com defletor, lubrificação sólida alimentar "Full Pack" LUBSOLID.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring38,1 mm
C - Width of Outer Ring19 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
G - Set screw size1/4-28UNF
m - Distance to set screw5 mm
r - Radius Inner Ring0.5
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3,175 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,4 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-10 °C
Operating temperature max.80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,31 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz