Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
42,9 mm
C - Width of Outer Ring
20 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
5,7 mm
d - Shaft diameter
33,338 mm
D - Outer diameter of OR
72 mm
G - Set screw size
5/16-24UNF
m - Distance to set screw
6,5 mm
r - Radius Inner Ring
1
S - Distance front side/bearing centre
17,5 mm
f0 - Factor
13.7
SW - Wrench size
3,969 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
25,6 kN
C0 - Static load rating
15,3 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,49 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,565 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,435 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,607 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)