Rolamentos insertos

SUC207-23LSA - SNR

SUC207-23LSA

Série SENTINEL (dimensões em polegadas): Rolamento inserto de esferas em aço inoxidável, anel externo esférico com esfera anti-rotação, fixação por parafusos, vedações com defletor, lubrificação sólida alimentar "Full Pack" LUBSOLID.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring42,9 mm
C - Width of Outer Ring20 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5,7 mm
d - Shaft diameter36,512 mm
D - Outer diameter of OR72 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw6,5 mm
r - Radius Inner Ring1
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
f0 - Factor13.7
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,6 kN
C0 - Static load rating15,3 kN
Operating temperature min.-10 °C
Operating temperature max.80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,607 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,304 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz