Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
49,2 mm
C - Width of Outer Ring
22 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
6,4 mm
d - Shaft diameter
42,863 mm
D - Outer diameter of OR
85 mm
G - Set screw size
5/16-24UNF
m - Distance to set screw
8 mm
r - Radius Inner Ring
1
S - Distance front side/bearing centre
19 mm
f0 - Factor
14
SW - Wrench size
3,969 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
32,7 kN
C0 - Static load rating
20,4 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,73 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
8,3 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,621 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,379 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,923 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)