Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
51,6 mm
C - Width of Outer Ring
24 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
6,5 mm
d - Shaft diameter
47,625 mm
D - Outer diameter of OR
90 mm
G - Set screw size
3/8-24UNF
m - Distance to set screw
10 mm
r - Radius Inner Ring
1
S - Distance front side/bearing centre
19 mm
f0 - Factor
14.4
SW - Wrench size
4,763 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
35 kN
C0 - Static load rating
23,1 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,83 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
18,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,33 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)