Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 51,6 mm C - Width of Outer Ring 24 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 6,5 mm d - Shaft diameter 50,8 mm D - Outer diameter of OR 90 mm G - Set screw size 3/8-24UNF m - Distance to set screw 10 mm r - Radius Inner Ring 1 S - Distance front side/bearing centre 19 mm f0 - Factor 14.4 SW - Wrench size 4,763 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 35 kN C0 - Static load rating 23,1 kN Operating temperature min. -20 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,73 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 18,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,093 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 5,907 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,33 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,665 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,409 Hz