Rolamentos insertos

SUC210 - SNR

SUC210

Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring51,6 mm
C - Width of Outer Ring24 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,5 mm
d - Shaft diameter50 mm
D - Outer diameter of OR90 mm
G - Set screw sizeM10x1,25
m - Distance to set screw10 mm
r - Radius Inner Ring1
S - Distance front side/bearing centre19 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35 kN
C0 - Static load rating23,1 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,75 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão18,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,409 Hz