Rolamentos insertos

SUC212 - SNR

SUC212

Inserção em inox diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring65,1 mm
C - Width of Outer Ring27 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone7,6 mm
d - Shaft diameter60 mm
D - Outer diameter of OR110 mm
G - Set screw sizeM10x1,25
m - Distance to set screw10 mm
r - Radius Inner Ring1
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
f0 - Factor14.2
SW - Wrench size5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,4 kN
C0 - Static load rating35,9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,42 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão18,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,407 Hz