• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos insertos

SUC212FG1 - SNR

SUC212FG1

Série SENTINEL: Rolamento inserto de esferas em aço inoxidável, anel externo esférico com esfera anti-rotação, fixação por parafusos, vedações com defletor, lubrificação sólida alimentar "Full Pack" LUBSOLID.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring65,1 mm
C - Width of Outer Ring27 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone7,6 mm
d - Shaft diameter60 mm
D - Outer diameter of OR110 mm
G - Set screw sizeM10x1.25
m - Distance to set screw10 mm
r - Radius Inner Ring1
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
f0 - Factor14.2
SW - Wrench size5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,4 kN
C0 - Static load rating35,9 kN
Operating temperature min.-10 °C
Operating temperature max.80 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,453 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão18,7 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,407 Hz