Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| A - Housing height | 25,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 7,9 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 33,3 mm |
| B - Width of Inner Ring | 31 mm |
| d - Shaft diameter | 17 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 54 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 15 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 106,4 mm |
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 76,2 mm |
| J - Mounting holes distance | 38,1 mm |
| J3 - Distance mounting hole to bearing center | 42,9 mm |
| J4 - Mounting hole distance | 22,4 mm |
| L - Housing width / diameter | 60,5 mm |
| L2 - Housing flange width | 60,2 mm |
| N - Mounting hole dimension | 10 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 12,7 mm |
| Z - Width over covers | 39,8 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 12,8 kN |
| C0 - Static load rating | 6,6 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,54 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |