Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| A - Housing height | 27 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 9,7 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 35,8 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34,1 mm |
| d - Shaft diameter | 25 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 60 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 16 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 119 mm |
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 85,5 mm |
| J - Mounting holes distance | 41,4 mm |
| J3 - Distance mounting hole to bearing center | 46 mm |
| J4 - Mounting hole distance | 28,7 mm |
| L - Housing width / diameter | 67 mm |
| L2 - Housing flange width | 63,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 10 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,3 mm |
| Z - Width over covers | 42,4 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,657 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |