Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| A - Housing height | 30,5 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 9,7 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 40,2 mm |
| B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
| d - Shaft diameter | 30,163 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 18 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 135 mm |
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 95,3 mm |
| J - Mounting holes distance | 47,8 mm |
| J3 - Distance mounting hole to bearing center | 52,3 mm |
| J4 - Mounting hole distance | 31,8 mm |
| L - Housing width / diameter | 79,5 mm |
| L2 - Housing flange width | 70 mm |
| N - Mounting hole dimension | 10 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 15,9 mm |
| Z - Width over covers | 47,4 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 19,4 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,95 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |