• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

SUCFB206-19CO - SNR

SUCFB206-19CO

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height30,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height9,7 mm
A2 - Total height from mounting surface40,2 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30,163 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter135 mm
H1 - Distance housing side to centre of bearing insert95,3 mm
J - Mounting holes distance47,8 mm
J3 - Distance mounting hole to bearing center52,3 mm
J4 - Mounting hole distance31,8 mm
L - Housing width / diameter79,5 mm
L2 - Housing flange width70 mm
N - Mounting hole dimension10 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
Z - Width over covers47,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,4 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,944 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m