Série SENTINEL: mancal autoalinhável com rolamento inserto, mancal termoplástico flangeado com 3 furos, rolamento inserto de aço inoxidável com lubrificação sólida para alimentos LUBSOLID, parafusos de fixação.
As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC205FG1
- WFBL205
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 34 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 11,4 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 41,6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34,1 mm |
| d - Shaft diameter | 25 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 21,8 mm |
| H - Housing length, width or diameter | 120,6 mm |
| H1 - Distance housing side to centre of bearing insert | 85,7 mm |
| J - Mounting holes distance | 41,3 mm |
| J3 - Distance mounting hole to bearing center | 46 mm |
| J4 - Mounting hole distance | 28,6 mm |
| L - Housing width / diameter | 70 mm |
| L2 - Housing flange width | 63,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 10,7 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,8 kN |
| Operating temperature min. | -10 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,3 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |