SENTINEL Série: mancal autoalinhável com rolamento inserto, mancal termoplástico flangeado com 4 furos, rolamento de inserção de aço inoxidável com lubrificação sólida para alimentos LUBSOLID, parafusos de fixação.
As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os mancais são ranhurados para acomodar as tampas de proteção.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SUC205FG1
- WFPL205
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 28 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 14,3 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 36,8 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34,1 mm |
| d - Shaft diameter | 25 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 17 mm |
| J - Mounting holes distance | 70 mm |
| L - Housing width / diameter | 95 mm |
| N - Mounting hole dimension | 11 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 14,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,8 kN |
| Operating temperature min. | -10 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,36 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |