Flangeado

SUCP209N - SNR

SUCP209N

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width28 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.54 mm
H1 - Housing foot height20 mm
H2 - Housing height109 mm
J - Mounting holes distance146 mm
L - Housing length190 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length23 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating32,7 kN
C0 - Static load rating20,4 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,67 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m